You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Sensor de condutividade para uniões roscadas de clamp e de tubulações

  • Ponta sólida para aplicação à prova de rupturas
  • Reduz as imprecisões dos processos CIP baseados no tempo
  • Aumento da eficiência do sistema através de adaptações flexíveis ao processo

O grande benefício graças ao IO-Link

  • Adaptações fáceis às novas formulações e fluidos
  • Transmissão digital e sem perdas dos valores de medição

Aplicações
Os sensores podem ser aplicados em processo de limpeza (CIP) na indústria alimentícia. São usados para detectar a concentração da solução de limpeza, para monitorar resíduos na água de enxágue e autorizar a liberação do produto.

Potencial
Uma medição precisa, rápida e confiável durante o processo ajuda a melhorar a disponibilidade da instalação e a otimizar os ciclos de limpeza. Economia considerável de custo devido ao uso de menos produtos de limpeza, ao baixo consumo de energia no enxágue e à redução do consumo de água. Além disso a disponibilidade da instalação aumenta.

Estabilidade
A ponta de material sólido é projetada para manter a resistência à ruptura mesmo com o aumento de cargas.

Vantagens do LDL em resumo:

Duração extremamente reduzida da entrada em operação

  • Não precisa de nenhuma unidade de avaliação adicional
  • Cabeamento simples com o uso de conector M12

Robusto, design compacto

  • Sem entrada de umidade graças ao invólucro de aço inox totalmente soldado
  • A ponta feita de material sólido evita a ruptura sob alta carga

Oferta atrativa

  • Grande disponibilidade e entrega rápida
  • O conceito de adaptador flexível reduz / facilita o estoque

Acessórios