- Página inicial
- Produtos novos
- Sensores de processo
- O sensor de fluxo garante segurança
O sensor de fluxo garante segurança

- Desenvolvido especialmente para o monitoramento de ar fresco e ar de exaustão em máquinas
- Ajuste especial ao ar para um ótimo desempenho
- Ponta de medição robusta para aplicações exigentes 2 em 1:
- velocidade de fluxo e temperatura
O grande benefício graças ao IO-Link
- Flexível em parametrização, diagnóstico e tratamento de dados graças ao IO-Link
Fundamental para sistemas de exaustão em máquinas
Durante os processos de usinagem ou de transformação, são produzidos, por exemplo, aerossóis tóxicos, fumaça ou vapor, pelos lubrificantes de refrigeração utilizados. Os sistemas de exaustão garantem que estes não escapem da máquina. Aqui é importante manter a velocidade do fluxo com precisão. Se a potência for muito baixa, os vapores perigosos não são extraídos completamente. Um fluxo de exaustão muito forte poderia, por sua vez, sugar limalhas ou lubrificante de refrigeração que entupiriam o filtro. O sensor de fluxo, que opera de acordo com o princípio de medição calorimétrica, foi desenvolvido especialmente para este fim. Possui uma ponta de medição robusta completamente metálica. É resistente à aerossóis e vapores agressivos, mas também à partículas que podem ser transportadas no ar extraído. Isto garante um uso duradouro do sensor. Uma medição de temperatura adicional integrada economiza custos e complexidade de instalação com mais um sensor.