You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Não é sensacional! Sensores IIoT capacitivos para a zona com poeira com risco de explosão

  • Detecção de nível e posição em áreas com riscos de explosão
  • Baixo custo graças ao uso sem amplificador de comutação
  • Invólucro robusto e protegido contra impactos
  • Conexão simples por conector M12, reto ou angular

O grande benefício graças ao IO-Link

  • Parametrização confortável e monitoramento remoto de processos

Proteção máxima para uma operação segura
O invólucro robusto e resistente a impactos dos sensores capacitivos ATEX, garante o uso seguro em zonas com poeira com risco de explosão (zona ATEX 22). Com isso não é necessário adquirir amplificadores de comutação caros. As detecções de nível e posição podem ser realizadas sem risco, pois mesmo quando usado por longo tempo, nenhuma energia inflamável do sensor entra na área de risco de explosão.

Diagnóstico e controle remoto inteligente
Os sensores ifm não são apenas os únicos no mercado com conexão padrão M12, mas também os primeiros com IO-Link. Assim, a parametrização pode ocorrer de maneira remota, segura e confortável, o que é uma vantagem, por exemplo, em tanques altos ou em espaços limitados. Outra vantagem é a transmissão digital do valor do processo para, por exemplo, encher os tanques de acordo com a demanda. Além disso, sua compatibilidade com versões anteriores, garante que os sensores possam ser substituídos facilmente e usados também sem IO-Link.

O multitalento para monitoramento de posição e de processo
Os sensores capacitivos IO-Link ATEX foram desenvolvidos especialmente para as zona com poeira com risco de explosão da zona 22. Os conhecidos sensores M30 com ampla distância de comutação, podem ser usados em diversas aplicações de monitoramento de posição e de processo. A detecção sem contato de grãos em um moinho ou silo, assim como a detecção de posição de produtos de panificação, peças de madeira e plástico ou mesmo massas, são apenas alguns exemplos. Transformam os sensores em verdadeiros multitalentos.

Mais flexibilidade com IO-Link
Graças ao chip IO-Link pela primeira vez integrado, os sensores ampliam o seu maior potencial. Os valores do processo podem ser transmitidos em tempo real e os sensores podem ser ajustados confortavelmente à aplicação de maneira remota.

O fim do excesso de sensores no armazém
Qualquer sensor pode ser ajustado como comutado PNP ou NPN e como normalmente aberto ou normalmente fechado, o que é particularmente vantajoso para aplicações por exemplo, de transbordamento ou de vazio. Funções de tempo integradas podem ser usadas para realizar um processo de reabastecimento mesmo sem controle a montante. Através de um potenciômetro é possível ajustar a saída de comutação antivalente dos sensores diretamente no dispositivo ou através do IO-Link. O potenciômetro também pode ser desligado para evitar influências externas.

Acessórios