- Página inicial
- Produtos novos
- IO-Link
- IO-Link. Com segurança
IO-Link. Com segurança

- Módulo de segurança safety para IO-Link
- 8 entradas OSSD seguras
- 4 saídas potentes com alimentação separada de 24 V
- Telegrama PROFIsafe canalizado através do IO-Link
- Segurança conforme SIL 3 e PLe
IO-Link para aplicações relacionadas à segurança
Graças ao protocolo de transmissão "PROFIsafe", os sensores e atuadores de segurança padrões também podem ser operados via IO-Link Para isso é necessário somente o módulo PROFIsafe IO-Link. Oferece 8 entradas digitais seguras (OSSD) e 4 saídas seguras. Especial: O especial: do lado do hardware, o módulo é simplesmente conectado via IO-Link a um mestre IO-Link normal O telegrama especial de transmissão PROFIsafe garante uma conexão "canalizada" com o controlador de segurança dentro da comunicação IO-Link normal. Assim cumpre com os níveis de segurança SIL 3 conforme a IEC 61508 / EN 61508 e PLe de acordo com a EN ISO 13849-1.
Saídas potentes seguras
Um fornecimento separado de 24 V através de conectores fêmeas M12 com codificação L permite a conexão de atuadores de alto desempenho. As saídas podem ser configuradas como comutação PNP ou NPN.
Do lado do hardware, o módulo PROFIsafe IO-Link é conectado a uma porta A ou B de um mestre IO-Link AL1400 ou AL1402. A alimentação de potência do módulo de segurança ocorre através de um cabo M12 separado, com codificação L. O protocolo de transmissão "PROFIsafe" garante uma comunicação canalizada segura com o controlador de segurança.
Substituição simples do dispositivo com memória de endereço.
A memória de endereço PROFIsafe E7700S permite a substituição simples e rápida do dispositivo AL200S sem necessidade de computador e sem software adicional. Basta conectar este Memory-Plug ao novo AL200S e o endereço PROFIsafe gravado é transferido automaticamente para o novo módulo PROFIsafe IO-Link