- Novos produtos
- Automação móvel
- ecomatPanel: dispositivo de entrada multifuncional robusto
ecomatPanel: dispositivo de entrada multifuncional robusto
- Botão de navegação com botão integrado de 4 vias e função de pressionar
- 6 botões de função iluminados RGB e um anel LED segmentado
- Todos os elementos de iluminação podem ser controlados separadamente em cores variadas
- Comunicação através de interface CAN
- Para redes de tensão de bordo de 12 V e 24 V
Operação segura em ambientes adversos
O ecomatPanel está projetado como unidade de comando para aplicações adversas na cabine do condutor. O botão giratório e o botão de pressão são suficientemente grandes e, portanto, podem ser operados com precisão mesmo quando se usa luvas. A roda giratória está equipada adicionalmente com um botão de 4 direções (para cima / para baixo / para a esquerda / para a direita). Isto permite, por exemplo, uma navegação rápida através dos menus de configuração. Uma outra função de comutação pode ser acionada pressionando o botão giratório (função de pressionar).
Feedback a cores
Um anel iluminado segmentado em quatro partes ao redor do botão giratório, e a iluminação dos botões proporcionam ao usuário uma visão geral rápida das funções configuradas. Todos os elementos de iluminação LED podem ser ajustados separadamente e com cores diferentes.
Fácil integração no painel
Interface CAN
A comunicação ocorre através da interface CAN integrada através da qual os seguimentos de LED são controlados e o estado dos botões e do botão de comando é consultado.
Plug & Play com displays ifm
O ecomatPanel está preparado para a comunicação direta com os dispositivos de diálogo ifm (ecomatDisplays) para aplicações móveis. Assim que estes são conectados via barramento CAN, os botões e os LEDs do ecomatPanel podem ser avaliados diretamente no programa de aplicação e usados para as funções de comando do display. O especial: não é necessário programar a interface de comunicação para isso.
Apropriado para o uso robusto
O ecomatPanel pode ser usado tanto em redes de tensão de bordo de 12 V quanto de 24 V. O alto grau de proteção IP 65 e a superfície fechada, oferecem proteção suficiente mesmo nas condições ambientais mais adversas. Mesmo temperaturas extremas, contínuos impactos ou vibrações não afetam o funcionamento do ecomatPanel.