You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Transmissor de nível com saída analógica e IO-Link

  • Comprimentos da haste de 10...200 cm
  • O comprimento da haste pode ser diminuído caso necessário
  • Modelo pequeno para instalações em espaços limitados

O grande benefício graças ao IO-Link

  • Saída analógica, até 4 saídas de comutação e transmissão de valor de processo via IO-Link
  • Parametrização confortável pelo IO-Link por meio do PC ou mestre IO-Link

Robusto e confiável
O sensor de nível resiste com confiança à condições ambientais adversas ou limpeza de alta pressão. Graças ao modelo pequeno, pode ser instalado também em ambientes com espaços limitados A comunicação digital IO-Link evita perturbações na transmissão de valores de medição.

Em módulos para o sucesso
Com a possibilidade de encurtar ou substituir a haste da sonda, o LR diminui o estoque e facilita a substituição.

Ajuste confortável
Antes mesmo da montagem, o usuário pode parametrizar o sensor no PC via IO-Link. O conjunto de dados da parametrização pode ser copiado em outros sensores, por exemplo, para instalações idênticas.

Acessórios