You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

PMD Profiler

Inspetor de qualidade com contorno
A qualidade final de um produto é definida pela equivalência máxima possível de exigências e a implementação em cada processo de fabricação. Parece complicado? Agora isso vai mudar, prometido! Pois o PMD Profiler é a resposta para todos os desafios difíceis em sua linha de controle de qualidade! Operacional em poucas etapas, o sensor fotoelétrico registra o contorno de um objeto através do escaneamento laser de linha e assim detecta se os componentes, os processos de montagem, as fresagens e as perfurações diferem da condição desejada; e isso já a partir de uma diferença de 0,5 milímetros. Em outras palavras: no futuro, os seus produtos surgirão passo a passo com a melhor qualidade. Muito simples, muito seguro!

Mais informações

O PMD Profiler: controle de qualidade preciso graças ao tempo de propagação da luz com alto grau de tolerância no posicionamento de objetos

Colocação em funcionamento em poucas etapas

Colocação em funcionamento em poucas etapas Independente da distância Imunidade contra a luz externa Análise de erro simplificada via IO Link
Instalação rápida com conexão M12 padrão e sem software Grande tolerância no posicionamento do objeto Nenhuma necessidade de blindagem ou de iluminação externa Visualização ideal de contorno com software para análise de peças ruins

Classificação e orientação

Aplicações de verificação de erros

  • Diferenciação de peças praticamente indistinguíveis visualmente
  • Detectar e separar as peças ruins de forma segura
  • Verificar a posição correta dos objetos durante o processo

Vantagens

  • Detectar e eliminar as fontes de erro a tempo
  • Minimizar a longo prazo a taxa de rejeição
  • Evitar danos consequentes causados por peças ruins instaladas

Montagem completa e correta

Técnica de montagem

  • Controlar se as peças foram instaladas de maneira completa e correta
  • Montagem correta de, por exemplo, anéis de vedação ou da profundidade do rosqueamento de parafusos

Vantagens

  • Detectar componentes incompletos e eventualmente reequipar
  • Reajustar ou separar as peças que foram montadas de forma incorreta
  • Prevenir vazamento ou instabilidades

Controle de fendas

Verificar se os fechos estão encaixados completamente

  • Verificar se os fechos tampas estão encaixados
  • Focalizar a comparação de contorno em relação às partes relevantes do perfil

Vantagens

  • Detectar e eventualmente reajustar os componentes montados de forma incompleta

Controle de processamento

Verificar as etapas de processamento

  • Com base no contorno, diferenciar as peças processadas e não processadas

Vantagens

  • A estrutura da superfície possibilita conclusões sobre possíveis falhas na instalação (ex. peças não processadas devido à um erro de máquina)

Aumentar a qualidade do produto e a eficiência de fabricação com o PMD Profiler

Minimizar a complexidade e os custos de instalação
Solução plug & play para uma colocação em funcionamento em poucas etapas
Melhorar a qualidade do produto
Garantir a montagem correta e completa e o processamento
Maior eficiência de fabricação
O controle de qualidade em linha evita complicações na linha de produção
Redução permanente da taxa de rejeição
Detectar e eliminar fontes de erro a tempo