You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Sensores completamente metálicos indutivos: robustos, compactos, precisos

Os sensores convencem com uma função confiável em amplas faixas de temperatura e graças ao alto grau de proteção, são apropriados para qualquer cenário de aplicação.

  • Versão de alta qualidade em aço-inox V4A 316
  • Resistente à impacto e vibração
  • Utilização universal graças ao grau de proteção de IP 65 até 69K
  • Conexão simples com o conector padrão M12
  • Aplicação flexível graças à alta resistência à temperatura

Sensores completamente metálicos robustos
Sensores completamente metálicos são utilizados onde a aplicação impõe exigências especiais à estrutura mecânica. Assim, na indústria alimentícia além da rápida mudança de temperatura, os fluidos agressivos da limpeza diária também exigem muito do material do invólucro. O mesmo vale para aplicações em máquinas-ferramentas ou instalações onde os fluidos de refrigeração e de lubrificação influenciam permanentemente. Ao contrário, na indústria siderúrgica ou automobilística, os resíduos de soldagem desgastam tanto a área ativa quanto a rosca. Aqui a versão completamente metálica com o revestimento antiaderente e a área ativa robusta oferece a solução ideal para garantir uma operação segura. A versão robusta de aço inoxidável oferece além disso, proteção ideal contra peças abrasivas na usinagem. Os modelos compactos também permitem o uso em espaços limitados.

Valor agregado graças ao IO-Link
O perfil smart sensor dos sensores completamente metálicos com IO-Link compreende uma série de opções de ajuste: ponto de comutação e funções de saída podem ser parametrizados individualmente para diferentes aplicações e com isso se reduz os custos de armazenamento. Além disso, a distância para o objeto pode ser monitorada permanentemente via IO-Link. Com isso é possível identificar uma mudança das distâncias mecânicas imediatamente e fazer um reajuste preventivo. Assim as parada não planejadas são reduzidas.

Trecho da gama de produtos