You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Ultrapassando limites: o melhor sensor de vazão da categoria

  • Alta precisão garante uma segurança do processo constante
  • Novo design do tubo para diminuir a perda de pressão
  • Modelo otimizado permite a instalação paralela em distribuidores padrões, sem tubo de entrada e saída
  • Ideal para temperaturas de processo altas de até 90 °C

O grande benefício graças ao IO-Link

  • Redução de custos de colocação em funcionamento e de hardware graças ao IO-Link

Monitorar processos com precisão
Graças ao tubo de medição otimizado, o novo sensor de vazão magnético-indutivo da série SM agora cobre um range de medição de até 150 l/min. Além da vazão, também são medidas a temperatura e a quantidade total

Grande resistência à temperatura apesar do modelo compacto
A grande resistência à temperatura de até 90 °C permite o uso em aplicações difíceis como por exemplo em fornos, onde a água de refrigeração alcança temperaturas muito elevadas.

Rápida colocação em funcionamento e fácil utilização
O display TFT visualiza vários valores do processo ao mesmo tempo e oferece uma visão geral ideal graças ao LED do ponto de comutação separado e à mudança de cor ajustável. Os pontos de menu autoexplicativos, juntamente com os 3 botões intuitivos reduzem consideravelmente o tempo de colocação em funcionamento do sensor.

Vantagens e utilidade para os clientes

Segurança do processo e monitoramento energético
O sobreaquecimento de ferramentas, pinças de soldagem ou fornos provoca grande desgaste e até mesmo a parada de produção. O monitoramento contínuo do resfriamento da água garante a segurança do processo em aplicações que requerem resfriamento intenso. Para garantir isso, o sensor de vazão do tipo SM conta com uma alta precisão e uma medição da temperatura integrada. Em combinação com o medidor de quantidade total (função de totalizador) é possível realizar um monitoramento energético confiável.

Diminuição de perda de pressão permite reduzir a potência da bomba
A perda de pressão diminui graças ao design otimizado do tubo de medição com diâmetro interno aumentado. Vantagem: possível diminuir a potência da bomba. Isto faz economizar custo energético.

Redução de custos de colocação em funcionamento e de hardware através do IO-Link
Através de apenas uma saída no controlador é possível avaliar vários parâmetros de medição (fluxo, temperatura, quantidade total). Os pontos de medição, cabeamento e placas de entrada CLP diminuem, isto reduz custos. A função de simulação integrada apoia a colocação em funcionamento. A integração e verificação dos sensores no controlador pode então ocorrer sem que a instalação esteja em funcionamento.

Modelo estreito otimizado para distribuidores padrões
Para monitorar linhas de resfriamento separadamente, são usados vários sensores de vazão ao mesmo tempo. Graças ao design estreito com posição de instalação otimizada e posicionamento dos conectores para uso na prática, não há necessidade de tubulações complexas nem de mudança dos sensores. Isto permite por exemplo, o uso de distribuidores de água padrões com diâmetro interno de 50 mm. Uma outra característica: não são necessários tubos de entrada e saída na frente e atrás do sensor. Isto oferece flexibilidade máxima na montagem e layout da instalação.

Exemplos de aplicação

Máquina de injeção
A quantidade de água de resfriamento e a temperatura são fatores importantes para garantir a qualidade do produto final. Os entupimentos devem ser detectados imediatamente. O sensor de fluxo SM mantém tudo isso sob controle.

Sistema de endurecimento
No processo de endurecimento a curva de resfriamento de uma peça deve ser respeitada corretamente. Isto é feito aplicando uma quantidade definida de água de resfriamento sobre a peça que foi previamente aquecida. O SM também detecta possíveis entupimentos e assim garante uma constante alta qualidade dos produtos.

Máquinas ferramentas.
O abastecimento permanente de água de refrigeração garante uma qualidade constante e aumenta a vida útil das ferramentas. As limalhas podem entupir os tubos de água de resfriamento. Isto é detectado a tempo pelo SM evitando assim um sobreaquecimento das ferramentas.

Construção do forno
A falta de água de refrigeração pode levar à temperaturas muito elevadas perigosas no forno. O SM monitora a quantidade de água de resfriamento e temperaturas de até 90°C. Então as paradas caras provocadas por temperaturas muito elevadas, pertencem ao passado.