You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Sensor de temperatura: validação da calibração de temperatura a todo momento

  • Informação imediata sobre diferenças de precisão
  • Melhora da segurança de qualidade entre os intervalos de calibração
  • Design robusto para medições precisas mesmo em ambiente exigente

O grande benefício graças ao IO-Link

  • Monitoramento de sensor transparente graças ao registro dos valores de diagnóstico
  • Função de simulação simplifica a montagem

Máxima segurança para processos sensíveis à temperatura
Graças ao processo de calibração em linha melhorado, o TCC chega a uma precisão de ± 0,2 K ao longo do range de medição completo. Com isso ele é ideal para o uso em processos sensíveis à temperatura, como na produção de alimentos ou no processamento de borracha e carbono. O TCC protege o processo e a qualidade do produto monitorando permanentemente o seu funcionamento. Se o sensor variar dos valores de tolerância individualmente predefinidos ou se houver uma falha no sensor, ele emite um sinal determinado através do LED bem visível e da saída de diagnóstico.

Design robusto para uso de longa duração
Graças ao invólucro totalmente soldado e vedado, assim como um novo design da sonda de medição, o TCC é permanentemente resistente à influências extremas como umidade, impactos térmicos e mecânicos e vibrações.

Verificação permanente do estado
Graças à tecnologia de controle de calibração, o TCC detecta seu próprio comportamento de desvio. O sensor iguala o valor de temperatura com um valor de referência medido simultaneamente. Se o desvio estiver fora do valor de tolerância, que pode ser ajustado entre 0,5 e 3 K, o TCC indica com um sinal óptico e transmite uma informação para o controlador central via IO-Link e pela saída de diagnóstico. O mesmo vale no caso de uma falha grave.

Reagir de acordo com o evento, garantir a qualidade
Especialmente em processos de produção onde os valores de temperatura exatos são decisivos para a qualidade dos produtos, é importante poder confiar na precisão dos valores de medição. O TCC oferece aos operadores das instalações a possibilidade de reagir à desvios de acordo com o resultado e não somente no próximo intervalo de calibração programado. Com o isso o rico de perder lotes de produção completos devido à temperaturas de fabricação erradas diminui.

Comunicação de sensor transparente
Seja visual ou digital: o TCC comunica o estado atual de todos os modos de forma transparente e clara. No sensor, o sinal de luz verde indica bom funcionamento. Azul indica uma variação de temperatura fora do range de tolerância. Vermelho sinaliza uma falha de funcionamento grave, como por exemplo falha do elemento de medição principal. Além disso, o TCC grava via IO-Link automaticamente todos os dados relevantes para uma documentação perfeita: data de instalação, horas de operação, histograma de temperatura, assim como livros de registros sobre avisos de eventos (horas de operação e número do evento) e para o status do teste de calibração (horas de operação, valor de temperatura, valor de desvio, limite e status).

Modo de simulação: segurança garantida antes da instalação
Através do software pode ser definido o valor a partir do qual o TCC envia uma informação. No modo de simulação onde por exemplo a temperatura do processo e a temperatura de referência do sensor podem ser selecionados livremente, é possível verificar antecipadamente se o sensor foi integrado corretamente no controlador. Esta simulação de processo completa o alto fator de segurança que o TCC oferece.