1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de posição
  4. Sensor de reflexão difusa OG para a indústria alimentícia

Sensor de reflexão difusa OG para a indústria alimentícia

  • Invólucro de aço inoxidável com alto
  • grau de proteção para áreas higiênicas e úmidas (IP 69K)
  • Lente de plástico anti-estilhaçamento para uma alta segurança do processo
  • Modelo compacto com rosca padrão M18 para fácil instalação

O grande benefício graças ao IO-Link

  • Ajustar pontos de comutação de forma fácil e rápida pelo IO-Link
  • Medir distâncias continuamente e monitorar durante o processo

Para espaços limitados na indústria alimentícia
O modelo compacto com rosca lateral M18 e conector voltado para baixo, atende perfeitamente todos os requisitos de áreas higiênicas e úmidas. O sensor destaca-se pelo seu invólucro de aço-inox V4A 316 com material de vedação apropriado para alimentos, lente de plástico anti-estilhaçamento e alto grau de proteção IP 68 / 69K. É resistente a produtos de limpeza agressivos e limpeza de alta pressão.

Medição de distância contínua através do IO-Link
ifm oferece os novos OG Cubes como sensor de reflexão difusa e barreira unidirecional. Como sensores de reflexão difusa com supressão de fundo, os alcances podem ser ajustados através do IO-Link e os valores de distância podem ser emitidos com precisão milimétrica, semelhante a sensores analógicos. Além disso, todas as versões oferecem diversas opções de ajuste como modo luz / modo escuro ou retardo de acionamento e de desligamento para uma rápida colocação em funcionamento.