You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Produtos novos
  2. Sensores
  3. Sem desvios: sensor para válvulas conectado direto na válvula de controle

Sem desvios: sensor para válvulas conectado direto na válvula de controle

  • Menor complexidade de conexão graças ao controle direto da válvula de controle
  • Autodiagnóstico de desgaste, bloqueios ou depósitos para manutenção de acordo com a necessidade.

O grande benefício graças ao IO-Link

  • LED em modo flash para a rápida localização visual do sensor
  • Ajuste das posições finais com apenas um clique para a colocação em funcionamento ainda mais rápida

A conexão direta reduz a complexidade de cabeamento
O MVQ201 monitora a posição das tampas das válvulas continuamente e com precisão de graus. As posições finais são direcionadas e ajustadas automaticamente pela função de autoprogramação. A válvula de controle pode ser facilmente conectada pelo conector M12 separado e monitorada pelo IO-Link. Isto reduz a complexidade de cabeamento e de instalação, e com isso também as fontes de erros potenciais.

Simples consulta de estado, informação de manutenção a tempo
As posições definidas da válvula são sinalizadas através de duas saídas de comutação e pelo estado LED bem visível. O sensor também detecta mudanças no tempo de fechamento que indicam desgaste, depósitos ou bloqueios causados por corpos estranhos, e os sinaliza via IO-Link. Isto possibilita um planejamento de manutenção baseado na necessidade ou a eliminação imediata de falhas. Assim é possível evitar paradas longas e caras das instalações. O dispositivo selecionado pisca em modo flash verde, o que facilita a localização.

Conexão direta com a válvula de controle
O MVQ201 possui uma conexão M12 separada para uma conexão direta da válvula de controle que pode ser controlada confortavelmente via IO-Link. A curta trajetória do cabo facilita a instalação e minimiza a susceptibilidade à interferência da transmissão de dados. Além disso, informações adicionais como por exemplo mudanças dos tempos de fechamento e abertura da tampa da válvula provocadas por depósito ou desgaste são disponibilizadas via IO-Link e podem ser processadas opcionalmente no Smart Observer ou no controlador. Com isso, os trabalhos de manutenção e de limpeza podem ser feitos na instalação de acordo com a condição, evitando assim paradas caras e não programadas.