You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Monitoramento de condição para máquinas, fácil de implementar

  • Monitoramento efetivo e permanente de condição para máquinas simples
  • Integração perfeita em sistemas ethernet industriais
  • Indicadores em tempo real para mensagem de alerta ou alarmes automáticos

O grande benefício graças ao IO-Link

  • Detecção de dados brutos para uma análise avançada
  • Sem necessidade de quadro de distribuição e cabeamento complicado graças ao IO-Link.

Manutenção em tempo real para máquinas
A proteção industrial de máquinas pode ser integrada diretamente em plataformas de comando existentes. O estado da máquina é monitorado de forma contínua em relação a erros como impactos, fadiga e atrito. Isto possibilita uma manutenção planejada e a tempo. Danos maiores ou até mesmo falhas são evitadas de forma efetiva. Ao contrário dos sistemas de monitoramento intermitentes, as máquinas estão protegidas de forma contínua e duradoura.

Conexão fácil via IO-Link
IO-Link simplifica a integração da tecnologia da indústria 4.0 diretamente nas plataformas de comando existentes. Redes secundárias caras, gateways e suporte de TI não são necessários. Os mestres IO-Link enviam valores de processo e sinais de estado tanto para o controlador como também para sistemas superiores. Os dados brutos dos sinais de vibração também podem ser transmitidos aos sistemas superiores para análise.

Valores de processo
O sensor de vibração VVB001 obtêm e analisa internamente diferentes valores de processo que são usados para detectar danos na máquina.

v-RMS (fadiga)
Valor efetivo da velocidade de vibração, detecta fadiga de peças.

a-RMS (atrito)
Valor efetivo de aceleração, detecta atrito mecânico.

a-Peak (impacto)
Valor máximo de aceleração, detecta impactos mecânicos.

Fator de crista
a-Peak/a-RMS, valor característico importante para a condição geral da máquina.

Temperatura
Detecta aumento de temperatura causados por atritos excessivos ou outros efeitos (ex. de origem elétrica).

Dados brutos
O sensor também fornece dados brutos da aceleração para uma análise detalhada em caso de falha. A pedidos, estes são gravados no sensor e emitidos como BLOB (Binary Large Object) pelo IO-Link. O intervalo de gravação é de 4 segundos. A transmissão para sistemas superiores ocorre após a gravação interna e dura vários minutos.