You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Sensores multicores de toque com IO-Link

Adaptação flexível à aplicação com somente um sensor individualmente ajustável mesmo em ambientes úmidos

  • Operação ergonômica tocando o sensor levemente
  • O retardo de acionamento previne comutação acidental
  • Várias opções de ajuste como cor, NO/NC ou controle pelo IO-Link
  • Luminosidade e sensibilidade adaptáveis em ambientes úmidos ou em operação com luvas
  • Indicação da condição da instalação através de LEDs RGB

Um único sensor para todas as aplicações
Os novos sensores multicores de toque ifm podem ser adaptados de forma flexível à sua aplicação. Onde antes eram necessários diferente sensores, hoje é suficiente um sensor individualmente ajustável. É possível parametrizar a função NO/NC ou as cores para diferentes condições de operação em questão de segundos. Além disso, o sensor pode ser ajustado nas formas de comutação dinâmica, estática ou biestável.

Adaptável ao ambiente
O ajuste da sensibilidade possibilita a aplicação em ambientes muito úmidos ou a operação com luvas.Com a implementação do tempo de retardo, é possível evitar a ativação involuntária de um sensor. Todas as configurações continuam gravadas, mesmo se o sensor for usado como interruptor sem IO-Link. Além disso, o sensor conta os ciclos de comutação para uma manutenção baseada na necessidade da máquina.