You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Sensores mecânicos de fluxo, especialmente para óleos

Valores de medição precisos graças à adaptação específica de óleo para vazões volumétricas de até 200 l/min, assim como medição e ajuste de temperatura integrados.

  • A adaptação específica de óleo oferece os melhores resultados de medição
  • Vazões volumétricas de até 200 l/min
  • Medição e compensação de temperatura integradas
  • Alta resistência à pressão até 100 bar
  • Transmissão de valores sem perdas por conversão, assim como ajuste simples através do IO-Link
  • Tubos de saída e de entrada não são necessários

Aplicações variadas
Diferentes fluidos exigem características variadas de tecnologia de sensores. ifm oferece a combinação perfeita de precisão, rapidez e capacidade de adaptação às aplicações com a novo sensor de fluxo mecatrônico, desenvolvido especialmente para óleos. Isto aumenta consideravelmente a rentabilidade.
Alta performance
Através de uma adaptação complexa já na produção e a utilização de peças mecânicas específicas para óleos, o novo sensor não só transmite valores de medição precisos para a curva de óleo selecionada. Ele também convence com a sua compensação de temperatura integrada. ifm pode oferecer dispositivos individualmente projetados para óleos com viscosidade incomum, como por exemplo na indústria aeronáutica

Produtos