You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Mestre IO-Link para o sistema de cabeamento AS-i

Materiais especiais de invólucros permitem a aplicação em áreas de refrigeração e alimentícias, as quatro portas do IO-Link possuem completa funcionalidade V1.1.

  • Complemento perfeito para o sistema de cabeamento AS-i
  • Quatro portas de IO-Link com plena funcionalidade V1.1
  • Uma memória de parâmetros integrada simplifica a troca do sensor
  • Diagnóstico ampliado para dispositivos IO-Link
  • Módulo de campo com IP 69K, também para a indústria alimentícia

Mestre IO-Link para os sistema de cabeamento AS-i
Os módulos mestre IO-Link descentralizados funcionam como Gateway entre sensores IO-Link inteligentes e o barramento de campo AS-Interface. Com o mestre IO-Link de 4 portas, você combina as vantagens do sistema de cabeamento AS-i com a comunicação IO-Link padronizada. É possível realizar um diagnóstico detalhado dos sensores e atuadores pelo IO-Link, podendo assim aumentar a disponibilidade da instalação. Além disso, graças à memória de parâmetro integrada do mestre IO-Link, é possível realizar uma simples troca de sensor durante o turno da noite.

Módulo de barramento de campo robusto para aplicações exigentes
O material especial do invólucro e a grande impermeabilidade (IP 67 ou IP 69K) possibilitam a utilização em aplicações refrigeradoras ou diretamente em ambientes úmidos e na indústria alimentícia. A tecnologia ecolink garante conexões M12 impermeáveis, confiáveis e permanentes dos cabos de conexão.

Vantagens e utilidade para os clientes

  • Mestres para a indústria alimentícia
    Devido aos materiais utilizados e ao design inovador do invólucro, estes mestres podem ser utilizados pela primeira vez em aplicações higiênicas.
  • Conexão simples do sensor
    A conexão de sensores e atuadores é realizado através de cabos de conexão padrão M12 sem blindagem. É possível conectar até quatro sensores IO-Link e alimentá-los com até 2 x 550 mA no total. Com o acessório EVC693 ou o EVF693 é possível alimentar energia auxiliar adicional para a conexão dos atuadores IO-Link. O comprimento do cabo pode ser de até 20 m.
  • Dados digitalizados seguros
    Os dados dos sensores são transmitidos digitalmente. Diferentemente dos sinais analógicos, as resistências de contato e as interferências eletromagnéticas não podem distorcer os sinais.
  • Fácil colocação em funcionamento
    Dependendo da duração do processo dos sensores IO-Link conectados, é possível ativar outros escravos virtuais AS-i através do ID1. Assim, todos os dados dos sensores IO-Link podem ser facilmente transmitidos pela AS-i