You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Domo LED para uma identificação confiável

Iluminação homogênea através dos LEDs integrados para uma detecção precisa de diferentes códigos, mesmo no caso de formas e reflexos complicados.

  • Luz homogênea em quatro cores diferentes
  • Selecionável em duas combinações de cores de luz: branco/infravermelho ou ciano/vermelho
  • Dois tamanhos de área de iluminação
  • Quatro segmentos luminosos controláveis separadamente
  • Luz pulsada ou contínua com intensidade luminosa 4 vezes maior
  • Sem necessidade de dispositivo externo de controle

Área de aplicação
Muitos objetos como por exemplo sacolas de alumínio, embalagens alveolares ou superfícies metálicas arqueadas com códigos impressos, marcadas por riscagem ou perfuradas, possuem características refletoras difíceis. Aqui a iluminação domo pode ajudar. Uma vez que os LEDs integrados iluminam o domo (a cúpula) por baixo, forma-se uma superfície refletida uniformemente pela reflexão difusa que pode ser comparada com a luz em um dia nublado. Pelo contrário, se for utilizada uma iluminação padrão, a reflexão direta sobre o objeto pode levar a uma irradiação (hot spot), semelhante à reflexão do sol em um dia claro sem nuvens. A iluminação homogênea garante resultados confiáveis de inspeção e de identificação mesmo no caso de objetos refletores de formatos complicadas. As cores da luz e também os quatro segmentos luminosos, podem ser selecionados através do módulo de botões ou externamente.