You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Produtos novos
  2. Sensores
  3. Sensor de distância PMD para uma medição milimétrica precisa

Sensor de distância PMD para uma medição milimétrica precisa

Sensor a laser compacto independente de cor, com rosca M18 padrão e IO-Link em invólucro moderno

  • Modelo compacto compatível com rosca padrão M18 e medição do tempo de voo PMD
  • Medição da distância milimétrica precisa
  • Visualização dos valores de distância através do IO-Link e do display bicolor do dispositivo
  • Simples operação com 3 botões ou parametrização através do IO-Link

Medição da distância milimétrica precisa para aplicações exigentes
Graças a tecnologia inovadora de sistema de medição do tempo de voo On-Chip com PMD (photonic mixer device), o sensor possui a capacidade de um sistema de medição com extrema exatidão. Assim, com a ajuda de informações de distância é possível verificar a presença de peças ou sua instalação correta, ex. se um O-Ring está instalado ou não. A excelente resistência à reflexão e supressão de fundo junto com a grande capacidade de reserva, contribuem para uma operação confiável. Os sensores fotoelétricos difusos convencionais não têm chance nenhuma frente à tecnologia PMD dos sensores OGD. O sensor OGD Precision está disponível com um ponto luminoso extremamente pequeno, de até 300 mm, para detectar peças muito pequenas.

Fácil operação
O ajuste do ponto de comutação é realizado facilmente e com exatidão em milímetros através dos 3 botões de operação ou através do IO-Link, pelo qual também pode ser emitido o valor atual die distância.