You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Monitoramento de condições online com interface de barramento de campo

Um monitoramento de condições amplo e adaptável otimiza o monitoramento das condições e do processo

  • Troca de dados com o CLP através do barramento de campo
  • Monitoramento otimizado das condições e do processo
  • 3 portas de Ethernet: rede do escritório e dos equipamentos separadas
  • 6 canais: 4 x dinâmico (ex. aceleração, força), 2 x analógico
  • Grande memória de histórico interna com relógio em tempo real

Monitoramento de condições amplo e adaptável
O VSE150 é um sistema de diagnóstico de 6 canais para a avaliação de quatro sinais dinâmicos (ex. aceleração) e duas entradas analógicas. A nova família VSE15x oferece diferentes interfaces de barramento de campo para a troca de dados com um CLP. Os valores de medição podem ser assim exibidos diretamente no controlador e o monitoramento pode ser perfeitamente adaptado às condições de operação e aos processos da máquina. Para alarmes com fator crítico tempo estão disponíveis 2 saídas de comutação rápidas (tempo de reação ≤1 ms) além do barramento de campo.

Redução de custo pela fiação menos complexa
Com a conexão direta com o CLP através do barramento de campo, parâmetros auxiliares (ex. velocidade de rotação, trigger para o estado de operação) e alarmes sem fator crítico tempo de monitoramento de condições, podem ser substituídos pelo barramento. Isso não somete faz ganhar tempo com o cabeamento, mas também com a disponibilização das entradas e saídas correspondentes no CLP.