• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Monitoramento da velocidade com IO-Link

Sensores de velocidade compactos com unidade eletrônica de avaliação integrada e IO-Link de diferentes formatos para diferentes aplicações

  • Diferentes formatos para diferentes aplicações
  • Modos configuráveis: de um ponto, de dois pontos ou modo janela
  • Várias funções adicionais através do IO-Link
  • Instalação embutida e não embutida
  • Como equipamento de conexão com tensão de alimentação de 24 V DC

Monitoramento compacto da velocidade
Nesses sensores de velocidade, a unidade eletrônica de avaliação já está integrada no invólucro do sensor. Isto possibilita um monitoramento fácil e a baixo custo dos movimentos tanto rotatórios como lineares para detectar valores de velocidade inferiores ou superiores ao valor nominal. O ajuste do valor limite, a cuja velocidade a saída comuta, é realizado através do IO-Link.

Áreas de aplicação
Os sensores de velocidade compactos oferecem várias opções de aplicação especialmente na área da tecnologia de transporte, por exemplo para o monitoramento de correias transportadoras ou de elevadores de caçambas. Aqui eles servem tipicamente para o monitoramento de passagem abaixo do valor nominal, de bloqueio ou de parada. Os diferentes formatos e o amplo range de velocidade possibilitam a integração em praticamente todo tipo de aplicação.

Funções pelo IO-Link
Os sensores de velocidade incluem um completo monitoramento da velocidade de rotação. Valores adicionais são enviados pelo IO-Link, ex. a velocidade de rotação atual ou o ponto de comutação. Parâmetros como o tempo de retardo do arranque podem ser configurados à distância pelo IO-Link. Além disso, o IO-Link permite a ativação do "modo janela". Dois pontos de comutação configuráveis independentemente aumentam a utilidade. A programação (teach) também pode ser feita à distância com o IO-Link. Através da função opcional de compensação de fundo é possível modificar a distância de comutação através da programação (teach), para ocultar elementos perturbadores no fundo. A fim de se obter maior transparência da instalação é possível conectar com o software SMARTOBSERVER da ifm. É claro que o sensor com capacidade IO-Link pode ser utilizado também no modo convencional SIO.

Modo de funcionamento
O sensor indutivo integrado é amortecido por cames em passagem ou outros atuadores de comutação metálicos. A avaliação determina a partir do intervalo de tempo dos amortecimentos a duração do período ou a frequência (valor real da velocidade de rotação), comparando esse valor com o ponto de comutação configurado (valor nominal). A saída está comutada durante o retardo de partida e quando a velocidade de rotação for maior que o valor de comutação configurado. Um LED sinaliza quando for alcançado um valor inferior ao da velocidade nominal, assim como a desativação da saída.