- Automação naval
- Monitoramento do sistema de água de lastro
Monitoramento do sistema de água de lastro
Um sistema de água de lastro é essencial para a operação segura de um navio e serve para estabilizar a posição do navio na água. O sistema consiste essencialmente em tanques de água de lastro, bombas, tubos de distribuição, entradas de água bruta, filtros e um sistema de tratamento de água, bem como válvulas, sensores e controladores para operar os dispositivos. Os sensores da ifm garantem uma operação confiável, ininterrupta e de baixa manutenção.
Os sensores de nível monitoram de forma confiável os níveis limites dos tanques de lastro, enquanto os sensores de pressão e fluxo fornecem dados importantes para a operação das bombas e as protegem contra a operação a seco.
Válvulas, conexões e válvulas de bloqueio operadas pneumaticamente são usadas para controlar a vazão de água na tubulação. Os sensores duplos indutivos servem para sinalizar de maneira confiável as de posições em atuadores pneumáticos de um 1/4 de volta e obturadores de válvulas.
São operados em combinação com um came de comutação e detectam as duas posições da válvula "aberta" e "fechada".
Soluções
Proteção contra funcionamento a seco em bombas
Os sensores de vazão magnético-indutivos em linha da série SM monitoram o fluxo de água de lastro. Registram as três variáveis de processo: vazão, quantidade de consumo e temperatura do fluido. O invólucro robusto de aço inoxidável e o alto grau de proteção oferecem uma alta segurança mesmo em condições ambientais adversas.
O sensor de vazão compacto SA com homologação DNV e display pode ser facilmente adaptado a um tubo graças a uma ampla variedade de adaptadores de processo. Uma situação crítica de operação a seco de uma bomba é claramente indicada por uma mudança de cor verde/vermelha no display.
Um sensor de nível do tipo LMC com homologação DNV protege as bombas contra a operação a seco, detectando a tempo o funcionamento em vazio de um tubo de alimentação.
Resposta de posição contínua
Sempre que líquidos, ar ou gases forem utilizados na tecnologia de processo, se usa válvulas para dosagem e controle. Os sensores duplos indutivos da série IN são usados para a resposta confiável da posição de aberta/fechada das válvulas em atuadores pneumáticos de um 1/4 de volta e obturadores de válvulas. São operados em combinação com um came de comutação.
Se for necessária uma resposta de posição contínua ou um terceiro ponto de comutação, o sensor inteligente para válvulas MVQ é a solução certa para a aplicação. Isso permite a manutenção orientada pela condição da válvula, detectando precocemente a presença de depósitos ou desgaste da vedação.