• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Automação naval
  2. Monitoramento de grupos hidráulicos em guindastes

Monitoramento dos grupos hidráulicos em guindastes

Os sistemas de acionamento hidráulico são normalmente usados para elevar cargas pesadas e operar guindastes articulados e lanças telescópicas. Um grupo hidráulico é o elemento principal de um sistema hidráulico e fornece a energia para o funcionamento dos cilindros hidráulicos: os elementos de acionamento mais importantes de sistemas hidráulicos.

Os sensores ifm garantem uma operação segura, ininterrupta e de baixa manutenção do sistema hidráulico.

Os sensores de nível são utilizados para a medição contínua do nível no tanque hidráulico e, graças a uma proteção confiável contra transbordamento, contribuem significativamente para a proteção ambiental.

Os sensores de pressão monitoram a pressão do sistema. Os sensores de temperatura monitoram a temperatura do óleo hidráulico.

Os módulos IO-Link coletam os sinais dos sensores no grupo unidade hidráulico e os transmitem a um controlador. Isto reduz os custos de cabeamento e feixes de cabos complicados.

Soluções

Pressão, nível e temperatura sob controle

Os transmissores de pressão do tipo PT com homologação DNV fornecem as informações necessárias sobre a pressão do sistema no circuito hidráulico para controlar as válvulas. Os transmissores de temperatura do tipo TA com homologação DNV medem a temperatura do óleo hidráulico e garantem uma alta precisão ao longo da faixa de medição de temperatura.

Um sensor de nível do tipo LMC com homologação DNV protege as bombas contra a operação a seco ao detectar níveis baixos em um estágio inicial.

Monitoramento da qualidade do óleo

A contaminação e a concentração de água são indicadores da qualidade do óleo e permitem que o operador troque o óleo em tempo hábil para evitar danos e custos de reparo no sistema hidráulico.

O monitor de partículas de óleo LDP monitora o grau de pureza ou o nível de sujeira de óleos hidráulicos.

Água é um elemento basicamente indesejado em fluidos hidráulicos e lubrificantes. Uma elevada concentração de água pode afetar seriamente a operação ou até causar danos.

O sensor de umidade do óleo LDH mede a umidade relativa no óleo hidráulico.