• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Aumento da eficiência e qualidade na indústria de embalagens

A indústria de embalagens é uma das indústrias-chave em todo o mundo e um fator central para cadeias de suprimento eficientes, proteção de produtos e sustentabilidade. Exigências crescentes em termos de flexibilidade, qualidade e eficiência de recursos caracterizam os processos de produção em todo o mundo. A ifm apoia fabricantes de embalagens e construtores de máquinas com sensores, soluções de controle e sistemas de automação de alto desempenho, atuando ao longo de toda a cadeia de valor em diversos setores industriais.

As tecnologias ifm garantem processos confiáveis, alta disponibilidade das instalações e um monitoramento preciso de parâmetros críticos. Por meio de uma rede inteligente e da disponibilidade de dados, criamos transparência até o nível das máquinas e dos processos. Assim, as soluções ifm ajudam os clientes a reduzir as paradas, garantir a qualidade e fortalecer sua competitividade de forma sustentável.

Aplicações típicas

A linha de embalagem depende de dados confiáveis que vão do sensor à TI. Com o IO-Link e a conexão IIoT, as soluções ifm proporcionam total transparência em tempo real sobre a frequência, a qualidade e a condição da instalação, formando a base para otimizações inteligentes. As soluções ifm permitem a detecção precisa de posição, volume e nível quer seja no envase, embalagem ou paletização, em áreas secas ou higiênicas.

Produtos ifm para a indústria de embalagens

It's not automation, until it's orange.

Sensores inteligentes e conceitos digitais para os processos de produção do futuro. Crie sua automação com as soluções da ifm.

2.140

Engenheiros
consultores de vendas

140

Países: Venda de
produtos e serviços

96,8 %

Capacidade de entrega na
data solicitada pelo cliente

169.000

clientes satisfeitos
no mundo todo