• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Vantagem do IO-Link: porque menos é mais

Afinal, cabeamento analógico ou IO-Link? Quem já se familiarizou com a tecnologia perceberá que a mudança para o padrão moderno é muito simples e traz muitas vantagens. No episódio atual do "Impulse - the ifm show" você descobrirá quais são essas vantagens.

Assuntos desta edição

  • Visão geral: O que é IO-Link e o que o diferencia do cabeamento analógico? Uma resposta breve e clara. (00:00 – 01:59)
  • Entrevista: Joachim Uffelmann, Presidente do Comitê Diretor IO-Link, fala sobre as vantagens e a viabilidade do IO-Link a longo prazo. (02:00 – 08:28)
  • Aplicação: A empresa Bauermeister fabrica moinhos de café totalmente automatizados. Com o uso do IO-Link, a complexidade de cabeamento foi significativamente reduzida e os erros de cabeamento foram eliminados. (08:29 – 10:48)
  • Detalhes: Christoph Schneider mostra, com um exemplo da área de produção ifm, como é possível gerar informações facilmente para o monitoramento de condições a partir de dados de sensores por meio de retrofit. (10:49 – 19:40)

Apresentador

Convidados

Joachim R. Uffelmann é vice-presidente de Gerenciamento Técnico na ifm e responsável por um grupo de produtos para o processamento e sofisticação descentralizados de sinais e a alimentação de tensão industrial.

Ele define a orientação técnica das soluções centrais de automação, acompanha o desenvolvimento de produtos desde a fase de concepção até o lançamento no mercado e promove tecnologias inovadoras na comunicação industrial. Um foco especial de seu trabalho é o IO-Link, cujo desenvolvimento internacional ele influenciou significativamente.

Como diretor do Comitê Diretor IO-Link e diretor do Comitê C para IO-Link dentro da PNO (Organização de Usuários PROFIBUS), bem como presidente do CANopen SIG IO-Link, ele está intensamente envolvido no trabalho de padronização. Além disso, ele é membro do Grupo de Trabalho “Tecnologias de Comunicação para a Indústria 4.0” da PNO e atuan no “Componentes e Sistemas Eletrônicos” e “PCB e Sistemas Eletrônicos” das associações profissionais ZVEI. Joachim R. Uffelmann transmite seus conhecimentos especializados por meio de publicações, treinamentos e materiais didáticos.

Christoph Schneider é vice-presidente de Gestão de Produtos na ifm solutions gmbh e responsável pelo gerenciamento de produtos para aplicações na unidade de Siegen. Desde que ingressou no Grupo ifm em 1992, ele assumiu várias funções na gestão de produtos, consultoria técnica e na área de soluções digitais da Indústria 4.0.

Há mais de 30 anos, ele trabalha como especialista experiente em aplicações IIoT, monitoramento de condições, TPM, estratégias de software e de aplicações, bem como na digitalização de processos de produção industrial.

Desde 2016, ele tem influenciado significativamente a orientação e o desenvolvimento do portfólio de softwares e soluções da ifm e atua regularmente como representante técnico da empresa em cooperações industriais e projetos de digitalização.