- Produtos
- SN0117
Área de aplicação
Aplicação | Controle de fluxo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 200 AC |
---|---|
Consumo energético máx. [VA] | 3 |
Retardo de prontidão [s] | 30 |
Quantidade de canais | 1 |
Saídas
Função elétrica | relé |
---|---|
Poder de corte | 4 A, 250 V AC |
Função de comutação do monitoramento do fluxo | relé é energizado quando o fluxo estiver presente |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | com potenciômetro |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Proteção | IP 40 |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
Dados mecânicos
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
---|---|
Dimensões [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiais | plástico |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais: 16 x ...2,5 mm² |
---|