- Produtos
- PM3054
Sensor de pressão de alinhamento frontal
PM3054
PM-010-RES30-A-ZVG/US/ /P
Sensor de pressão de alinhamento frontal
PM3054
PM-010-RES30-A-ZVG/US/ /P
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: PM2054 Comparação de produtos: PM3054 / PM2054 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Alcance de medição [bar] | 0...10 |
Conexão de processo | conexão da rosca Aseptoflex rosca externa Aseptoflex |
Campo de aplicação
Aplicação | montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas |
---|---|
Substâncias | Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos |
Temperatura do fluído [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Min. Berstdruck [bar] | 150 |
Resistência à pressão [bar] | 50 |
Tipo de pressão | pressão relativa |
Para uma estanqueneidade perfeita | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [bar] | 0...10 |
---|
Precisão / desvios
Repetibilidade [% do valor final] | < 0,1; (nas variações de temperatura < 10K) |
---|---|
Desvio de características [% do valor final] | < ± 1,0; (incl. erro de linearidade, erro zero e erro da faixa de medição) |
Influência da temperatura por 10 K | < ± 0,3 |
Tempos de reação
Tempo de subida máx. da saída analógica [ms] | 3 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Materiais | PA; PBT; 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | cerâmica; PTFE; 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | conexão da rosca Aseptoflex rosca externa Aseptoflex |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|