- Produtos
- OJ5072
Transmissor fotoelétrico por barreira
OJ5072
OJSLOOKG/SO/AS
Transmissor fotoelétrico por barreira
OJ5072
OJSLOOKG/SO/AS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: OJ5041 Comparação de produtos: OJ5072 / OJ5041 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Classe de proteção do laser | 1 |
Invólucro | Retangular |
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 12 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 650 |
Vida útil típica [h] | 50000 |
Saídas
Proteção contra sobrecarga | sim |
---|
Faixa de registro
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 0,5 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Diâmetro do menor objeto reconhecível [mm] | 0,8 |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 2 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de proteção do laser | 1 | ||||||||||
Aviso de proteção contra laser |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 0,055 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiais | invólucro: ABS; elemento de fixação: zinco moldado sob pressão; janela LEDs: SEPS; botão: SEPS | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |
---|