Receptor fotoelétrico por barreira
OA0123
OAE-FKOA/O.MONTZU
Receptor fotoelétrico por barreira
OA0123
OAE-FKOA/O.MONTZU
- Elevadíssimo alcance
- Ajuste intuitivo da sensibilidade e duração do retardamento de comutação
- Comutação light-on/dark-on programável
- Com saída e controle de função para sinalização de sujeira ou desajuste
- Indicação LED para controle da operação, do estado de comutação e da função
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: OA0102 Comparação de produtos: OA0123 / OA0102 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Campo de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 20...250 AC/DC |
Consumo energético máx. [VA] | 3,5 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Função elétrica | relé |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Poder de corte | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Frequência de comutação AC [Hz] | 10 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 10 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | 25...50; (em função do transmissor utilizado) |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 271 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 165 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiais | PPO modificado | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 5 A; rápido |
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | terminais: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4,5...10 mm; Prensa Cabo: M16 X 1,5 |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|