- Produtos
- N00220
Amplificadores de isolamento para sensores Namur
N00220
NV0201 200VAC,RL
Amplificadores de isolamento para sensores Namur
N00220
NV0201 200VAC,RL
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Área de aplicação
Aplicação | monitoramento de curto-circuito; controlador de ruptura do cabo |
---|
Dados elétricos
Tolerância da tensão de operação [%] | -15...10 |
---|---|
Tensão de operação [V] | < 200 AC |
Quantidade de canais | 2 |
Saídas
Função elétrica | relé |
---|---|
Poder de corte | 5 A, 250 V AC / 100 VA |
Frequência de comutação DC [Hz] | 20 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Proteção | IP 30 |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
Certificações / testes
Aprovação | PTB Ex-95.C.2142X |
---|
Classificação de segurança
Descrição | em proteção de segurança intrínseca |
---|---|
Tensão [V] | < 11 |
Corrente [mA] | < 26 |
Força [mW] | < 72 |
[Ex ia] Designação IIC | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] Designação IIB | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] Designação IIC | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] Designação IIB | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] Indutividade IIC | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ia] Indutividade IIB | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ib] Indutividade IIC | 46mH |
[Ex ib] Indutividade IIB | 170mH |
[Ex ia] Capacidade IIC | 567nF / 581nF / 483nF |
[Ex ia] Capacidade IIB | 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF |
[Ex ib] Capacidade IIC | 2,5µF |
[Ex ib] Capacidade IIB | 15µF |
Dados mecânicos
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
---|---|
Dimensões [mm] | 102 x 22 x 107 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais: 15 x ...2,5 mm² |
---|