- Produtos
- MK5120
Detector para cilindros de ranhura em T
MK5120
MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US
Detector para cilindros de ranhura em T
MK5120
MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: MK5186 Comparação de produtos: MK5120 / MK5186 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Dimensões [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 30 |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 10000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Sensibilidade magnética [mT] | 2,8 |
---|---|
Velocidade de passagem do pistão [m/s] | > 10 |
Precisão / desvios
Histerese [mm] | < 1,5 |
---|---|
Repetibilidade [mm] | < 0,2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 0,021 |
---|---|
Montagem | embutido |
Tipo de montagem | excêntrico de fixação com cabeça combinada de ranhura / sextavado interno tam. 1,5 |
Tipo do cilindro | cilindro de ranhura T |
Dimensões [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Materiais | invólucro: PA; conexão rápida: Aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão | cabo: 0,3 m, PVC |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: porca sextavada, rotatório, Aço inoxidável |