- Produtos
- KT5101
Botão luminoso capacitivo
KT5101
KTMDF-K-RBPKG/0,3M
Botão luminoso capacitivo
KT5101
KTMDF-K-RBPKG/0,3M
- Comutação sem contato e sem pressão mecânica
- Livre de desgaste e manutenção
- Repressão à adulteração mediante princípio de avaliação dinâmico
- Fácil instalação em invólucro com orifício de Ø 22,5 mm
- Resistente a óleo, choques e riscos
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: KT5111 Comparação de produtos: KT5101 / KT5111 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Dimensões [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Campo de aplicação
Princípio de trabalho | Dinâmico |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 12...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 30 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 500 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | normalmente aberto |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Duração do sinal de saída [ms] | 300 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | 35 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 69K; (na parte frontal) |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 352 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 40,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Materiais | PA 6.6-GF30 preto; superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
||
---|---|---|---|
Acessório opcional |
|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,3 m, PUR |
---|