- Produtos
- E40065
Área de aplicação
Modelo | para monitor de fluxo M16 x 1.5 (SAM) |
---|
Certificações / testes
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | M16 |
---|---|
Designação da rosca | M16 |
Materiais | 1.0037 (aço / S235JR) |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|