- Produtos
- E20525
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 28 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 28 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Rosca da sonda | M6 |
Comprimento da sonda [mm] | 45 |
Comprimento [mm] | 2500 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Material do revestimento da fibra óptica | metal silicone |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|