- Produtos
- E20183
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20183
FT-00-A-V-M6/S
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20183
FT-00-A-V-M6/S
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Dados mecânicos
Versão da sonda | reto |
---|---|
Rosca da sonda | M6 |
Comprimento da sonda [mm] | 35 |
Comprimento [mm] | 600 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Materiais | Adaptador: ABS |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Material do revestimento da fibra óptica | alumínio |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|