- Produtos
- E10890
Cabo de conexão com soquete
E10890
ADOGF030ZDS0002A03
Cabo de conexão com soquete
E10890
ADOGF030ZDS0002A03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 10 x 10 x 33 |
---|---|
Materiais | PUR |
Material do invólucro | PUR |
Material porca | zinco moldado sob pressão |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão |
---|