- Produtos
- E10838
Cabo de conexão com conector
E10838
ASTAH050VAS00,6A03
Cabo de conexão com conector
E10838
ASTAH050VAS00,6A03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Área de aplicação
Característica especial | sem halogênio |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 24 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 39 x 30 x 15 |
---|---|
Materiais | PUR; TPU |
Material do invólucro | PUR / TPU |
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,6 m, PUR, sem halogênio, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR / TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |
---|