- Produtos
- E10837
Cabo de conexão com conector
E10837
ASTAH050VAN00,6A02
Cabo de conexão com conector
E10837
ASTAH050VAN00,6A02
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: E10853 Comparação de produtos: E10837 / E10853 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Área de aplicação
Aplicação | NAMUR |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 15 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 39 x 30 x 15 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,6 m, PUR / PVC, azul, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
---|