- Produtos
- E10693
Jumper
E10693
VDOAH040MSS00,6B04STGH040MSS
Jumper
E10693
VDOAH040MSS00,6B04STGH040MSS
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Materiais | PUR |
---|---|
Material do invólucro | PUR |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,6 m, PUR; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado |