- Produtos
- E10420
Cabo de conexão com soquete
E10420
ADOGH040MSS0015G04
Cabo de conexão com soquete
E10420
ADOGH040MSS0015G04
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Área de aplicação
Característica especial | cabo blindado |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 578,8 |
---|---|
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 15 m, PVC, preto, Ø 5 mm, blindado; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada |
---|