- Produtos
- AC2630
Módulo E/S para a aplicações de campo
AC2630
FieldModuleDP 4x2DI M12
Módulo E/S para a aplicações de campo
AC2630
FieldModuleDP 4x2DI M12
- Dados de processo, configuração e diagnóstico através de PROFIBUS DP
- Integração direta na instalação
- Robusta versão completamente encapsulada para aplicação em ambiente industrial duro
- Colocação em funcionamento fácil mediante o arquivo GSD
- Para a conexão direta de até oito sensores binários com o PROFIBUS DP
Artigo descontinuado
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...29 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 85 |
Separação galvânica | não |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 8 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 8 |
---|---|
Fontes de alimentação [V] | 20...29 |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 500 |
Nível de comutação High [V] | 11...30 |
Nível de comutação Low [V] | -3...5 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Interfaces
Taxa de transmissão | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 296,5 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA 6; massa de enchimento: PU; pinos de contato: latão dourado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Conexão de processo
Conexão: M12; codificação: A |
conexão elétrica - Fontes de alimentação
Conexão: M8; codificação: A |
conexão elétrica - PROFIBUS
Conexão: M12; codificação: B |