You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Página inicial
  2. Produtos
  3. IO-Link
  4. Sensores de processo IO-Link
  5. Transmissor de temperatura para aplicações higiênicas

IO-Link - Transmissor de temperatura para aplicações higiênicas

  • Design higiênico para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
  • Dinâmica de resposta muito elevada e curto tempo de atraso de disponibilidade
  • Elevada precisão em toda a faixa de medição da temperatura
  • Saída analógica precisa e comunicação confortável via IO-Link
  • Invólucro robusto de aço inoxidável com alto grau de proteção e alta resistência à pressão

IO-Link - Transmissor de temperatura para aplicações higiênicas