Проверка на обекти тип O2V
Проверка на променливите характеристики на обектите и сценариите.
Проверка на обекти за контрол на опаковката, производството и качеството.
Докато обичайните визуални сензори проверяват детайлите на основата на фиксирани контури (като сензора за контур O2D), новият брояч на пиксели O2V предлага сравнение на основата на променливи характеристики.
Вместо фиксиран контур потребителят задава относителни характеристики, на основата на които сензорът оценява даден обект или сценарий. В рамките на допуските, които могат да бъдат настроени свободно, сензорът определя различни свойства, например площ, размер, кръглост или компактност на даден обект.
Освен това стойностите на сивото могат да се използват за оценка. Визуалният сензор O2V може да се използва надеждно при контрола на пълно/празно на транспортни и производствени контейнери.
Гъвкавост
Много параметри за оценка за сигурна проверка на обекти на основата на променливи характеристики. 32 сценария с до 24 различни обекта могат да бъдат записани в устройството.
Всичко с един поглед
Варианти с различни ъгли на видимост за различни размери на полето на кадъра.
Сигурност
Защита на паролата срещу неоторизиран достъп.
Пълно документиране
Регистриращо устройство на данни с памет за грешки в картината
Визуалният сензор проверява присъствието на залепени етикети или отпечатани текстове, например датата на производството или датата на годността. Сензорът разпознава сигурно и цветни маркировки, например монтажни точки или маркировки на дефектите – машинни или ръчно поставени.
Разпознаването на двойни листове при автоматизираните грайферни системи, използвани често в автомобилната промишленост, също е възможно, както и броенето на листовете или закрепващите скоби. Поради променливите отражения те не могат да бъдат представени добре с контур.
Броячът на пиксели проверява присъствието или позицията на заваръчни шевове, заваръчни точки или зони, които са станали различно сини поради високата температура при заваряването. Неравномерно нанесените материали, като лепила или смазки, също се разпознават.
Работно разстояние/размери на полето на кадъра