Самоконтролиращ се температурен сензор TCC
Вярвате ли на Вашите уреди за измерване на температура?
Измерването на температурата е едно от най-важните измервания, които се използват при управлението на процеси. В промишлеността за храни и напитки точното и стабилно измерване на температурата е жизнено важно за доброто качество и безопасността на продуктите. Какво се случва, ако температурата на Вашия процес не е точна?
TCC от ifm е предназначен за предизвикателствата с типичните продукти за температурно следене
![]() |
Нагледна индикация за изправността на сензора „Технологията за проверка на калибровката“ осигурява възможност за следене на точността на уреда в реално време. TCC подава сигнал за отклонение от определения от потребителя допуск по електронен път, както и визуално, когато светодиодът светне в синьо. |
![]() |
IO-Link осигурява подробна информация за процеса Използването на цифрова комуникация осигурява по-висока точност и надеждност на измерването от аналоговата, тъй като няма загуби на сигнал. |
![]() |
Монолитният корпус елиминира проникването Основен фактор за отклонението на уредите е проникването на влага. Изцяло заварената конструкция от неръждаема стомана 316 на ТСС елиминира проникването. |
![]() |
Сонди с различни дължини и фитинги 1,5" и 2" клампова скоба, диаметър 6 mm и G1/2" хигиенични технологични връзки с дължини на сондата до 550 mm, подходящи за повечето приложения. |
![]() |
Точност при следенето на интелигентната диагностика Два резистивни термочувствителни елемента на върха реагират на промените на температурата в противоположни посоки и микропроцесорът ги следи за евентуално възможно намаляване на точността. |