• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Капацитивни сензори по приложение
  2. Пластмасова промишленост

Пластмасова промишленост

Корпус на сензора Корпус Електрическа конструкция Диапазон на регистриране Функция на изхода Важни аспекти

KG53
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...9 mm
полуизпъкнал
• 0,5...30 mm
изпъкнал
• нормално отворен
• нормално затворен
  • Лесна настройка на диапазона на регистриране
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
  • Употреба при високи температури на средата
  • За отчитане на позиция или контрол на нивото

KG6
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...9 mm
полуизпъкнал
• 0,5...30 mm
изпъкнал
• С възможност за избор
  • Лесна настройка на диапазона на регистриране
  • С показване на сигнала за отлична точка на превключване
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
  • Употреба при високи температури на средата
  • За отчитане на позиция или контрол на нивото

KI53
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...24 mm
полуизпъкнал
• 0,5...40 mm
изпъкнал
• нормално отворен
• нормално затворен
  • Лесна настройка на диапазона на регистриране
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
  • Употреба при високи температури на средата
  • За отчитане на позиция или контрол на нивото

KI6
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...24 mm
полуизпъкнал
• 0,5...40 mm
изпъкнал
• С възможност за избор
  • Лесна настройка на диапазона на регистриране
  • С показване на сигнала за отлична точка на превключване
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
  • Употреба при високи температури на средата
  • За отчитане на позиция или контрол на нивото

KN
M30 • DC PNP • Програмируем • Бутон
  • За употреба в машини за пластмаса или кристализатори
  • За детектиране на ниво на гранулати до 250 °C
  • Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
  • Устойчиви на електростатичен разряд

KQ10
250 x 28 x 16,7 mm • DC PNP
• DC NPN
Диапазон на измерване на ниво 200 mm • Програмируем
  • Непрекъснато външно измерване на ниво
  • Липсват физически напрежения от средата, благодарение на безконтактното измерване
  • Триточкови сензори за гранично положение в един модул
  • Могат да се откриват и сигнализират отлагания за повишаване на качеството на процеса
  • Свързване на няколко KQ10 чрез IO-Link