- Сензори за поток
- Products- innovations
- Магнитно-индуктивни SMF
Хигиенен разходомер SM Foodmag за хранително-вкусовата промишленост
В хранително-вкусовата промишленост строгите хигиенни стандарти и суровите условия на работа са от съществено значение за гарантиране на качеството на продуктите и безопасността на потребителите. Използваните сензори трябва да могат да издържат на широк диапазон от среди, високи температури и температурни колебания, както и чести цикли на почистване, за да осигурят безпроблемна работа и надеждни процеси.
Открийте новия разходомер SM Foodmag, който е специално разработен за хранително-вкусовата промишленост.
Един сензор, 4 измерени стойности
Датчикът отчита текущия дебит, общия обем и посоката на потока, както и наличието на среда (често наричано откриване на празна тръба). Освен това проводимостта и температурата се предават към контролера и IT нивото чрез IO-Link, което увеличава прозрачността на системата. Вторично измерените променливи обикновено се използват за разпознаване на тенденциите и за извършване на сравнения.
Здравина и устойчивост
Напълно завареният, компактен корпус от неръждаема стомана, връзка M12 за захранване и изходи и устойчивост на температура до 150 °C правят сензора надеждно дългосрочно решение. Сензорът не предлага повърхност, която да бъде атакувана от почистващи препарати, и впечатлява с дълготрайна издръжливост.
Пряко сравнение между SM Foodmag и конвенционалните хигиенни сензори за поток (MID) можете да намерите тук.
Конфигурация по поръчка, съобразена с Вашите изисквания
Стандартните монтажни размери на измервателната тръба и гъвкавият избор на уплътнения и адаптери улесняват интегрирането в инсталацията, както и в съществуващите такива. Конфигурирайте решението си с конфигуратора на ifm Solution Builder.
Напълно графичен 3,5-инчов дисплей с 360° светодиод за състоянието
На напълно графичния 3,5-инчов дисплей могат да се виждат едновременно до четири стойности на процеса, което осигурява максимална прозрачност. Инструкциите за експлоатация, техническите характеристики и фабричният сертификат също могат да бъдат извикани бързо чрез QR код на устройството. Състоянието на сензора може да се показва чрез програмируемия 360° светодиод. Алтернативно светодиодът може да се управлява чрез контролера, за да се визуализира състоянието на системата.
Ръководство за монтаж за бърза настройка
Ръководството за монтаж и структурата на менюто, базирани на приложението, позволяват да започнете за нула време. Бързо и лесно могат да бъдат извикани допълнителни настройки, информация за стойностите на процеса или исторически данни.
Убедете се сами колко лесно е да се използва с нашия манекен за щракване Използвайте плъзгача в долната част, за да симулирате промени в стойността на процеса.
Манекенът за щракване може да се различава от оригинала и да не отразява всички функции.
Обширните вътрешни и външни тестове гарантират от самото начало, че SM Foodmag може да издържи на екстремните условия на ежедневната обработка в хранително-вкусовата промишленост - в дългосрочен план.
Конвенционални разходомери
Концепция за свързване
- Електрическата инсталация изисква два кабела: захранване и изходи.
- Клемните камери предлагат малко пространство за окабеляване и следователно правят монтажа по-труден.
- Полагането на кабели върху захванати връзки увеличава вероятността от грешки и времето за настройка.
- Ако кабелните втулки не са добре запечатани, съществува риск проникването на влага да причини повреда на електрониката.
Механична конструкция
- Устройствата, които понастоящем се предлагат на пазара, имат големи, обемисти електронни корпуси. Поради това инсталирането в затворени пространства или малки съоръжения (напр. плъзгачи) често е свързано с допълнителна работа.
- Поради голямото тегло на корпуса на електрониката и конструкцията на държача на дисплея съществува риск от механични и електрически повреди при инсталации със силни вибрации.
- Свалящите се капаци на корпуса на електрониката осигуряват достъп до дисплея, кабелите и електрониката. Въпреки това в корпуса може да проникне влага.
Индикация
- Едноредовите или малките дисплеи предоставят само малък обем информация за процеса. Четимостта може да бъде затруднена в зависимост от мястото на инсталиране.
- С оптичните бутони или сензорните екрани е трудно да се работи във влажна среда или когато носите ръкавици.
- Сложните структури на менютата увеличават времето, необходимо за настройка.
Промишлена комуникация
- Директната Ethernet връзка увеличава цената на устройството и затруднява работата с IP адреси. Всяко устройство изисква един IP адрес.
Функции на сензорите
- При използване на аналогови сигнали не е възможен ефективен анализ на грешките, тъй като те предоставят заместваща стойност, по-малка от 4 mA или по-голяма от 20 mA.
- Приложеното напрежение или изходите могат да се проверяват с мултицет само когато устройството е отворено. Отново може да се получи проникване на влага.
- Прегледите на параметрите могат да бъдат изтеглени чрез уеб сървър (генерира допълнителни разходи) или директно на устройството.
SM Foodmag на ifm
Концепция за свързване
- Необходим е само един кабел: захранването и изходите са комбинирани
- Връзката M12 е разположена на гърба на устройството и е свободно достъпна.
- Предварително окабеленият конектор M12 предотвратява грешки при окабеляването от страна на устройството.
- Връзката M12 в комбинация със собствените свързващи кабели на ifm предотвратява проникването на влага в корпуса на електрониката.
Механична конструкция
- Благодарение на компактния дизайн на корпуса, SM Foodmag може да се използва и в ограничени пространства.
- Корпусът на електрониката с намалено тегло увеличава устойчивостта на вибрации и удари.
- Електрониката е винаги защитена. Не е необходимо да отваряте корпуса.
Индикация
- Големият 3,5-инчов дисплей е лесен за четене дори от разстояние и позволява едновременна визуализация на до четири измерени стойности. 360° светодиоден пръстен също така осигурява визуална индикация за работното състояние на сензора.
- Лесни за използване капацитивни бутони, които работят надеждно дори във влажна среда и при работа с ръкавици.
- Ръководството за инсталиране и структурата на менюто, базирана на приложението, увеличават удобството на потребителя по време на програмирането.
Промишлена комуникация
- Предимството на IO-Link е, че в един IO-Link master могат да се интегрират от 4 до 8 устройства, а обработката на IP адреси е драстично намалена. За всеки IO-Link master трябва да се използва само един IP адрес.
Функции на сензорите
- В допълнение към стойността за замяна, потребителят получава и индикация чрез светодиода за работното състояние в състоянието на грешка. Сензорът също така съхранява до 200 резултата. Последните 20 събития могат да бъдат извикани чрез дисплея. Освен това всички запаметени събития могат да бъдат прегледани чрез moneo.
- Приложеното напрежение и аналоговата стойност (в mA) на изхода могат да бъдат прочетени чрез подробния преглед на стойността на процеса. Не е необходимо ръчно измерване.
- Преглед на зададените параметри е наличен в сервизното меню. Можете да избирате между „показване на всички параметри“ и „само коригираните параметри“. Тези прегледи могат да бъдат изтеглени и чрез moneo.
Добавена стойност благодарение на IO-Link
- Прозрачни процеси
SM Foodmag е първият по рода си уред, който предава няколко измерени стойности, като например дебит, общ обем, температура и проводимост, чрез IO-Link. Това ви позволява да поддържате цялостен преглед на Вашия процес. - Регистриране и симулиране на процесни стойности и събития
В допълнение към показването и регистрирането на стойностите на процеса, на устройството могат да се проверяват до 20 събития, а чрез IO-Link могат да се съхраняват, преглеждат и изтеглят до 200 събития. - Пренос на данни без загуба с технология за свързване без екраниране
IO-Link позволява предаване на данни без загуби, тъй като загубите от преобразуването са изключени чрез цифрова комуникация и външни влияния, като магнитните полета, които нямат ефект върху предаването на данни. - Гъвкаво дистанционно конфигуриране или директно на HMI
Сензорът може да се конфигурира бързо и лесно чрез IO-Link Настройките могат да се извършват и дистанционно, или по време на работа чрез IO-Link.
Планирана ли е подмяна на устройството? Благодарение на функцията за архивиране и възстановяване, наборите от параметри се архивират и възстановяват автоматично, което улеснява подмяната на устройствата - необходимо е да се замени само устройството.