• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Електрическо захранване в полеви условия

Дори и с вашата система, вече не се нуждаете от контролен шкаф, за да я захранвате!

Тъй като броят на I/O и сензорните компоненти, контролерите и HMI, които могат да бъдат монтирани на място, се увеличи през последните години, все по-големи и по-големи части от цялостната архитектура на контролера могат да бъдат директно монтирани на машината. Захранващото оборудване досега обаче винаги трябваше да бъде безопасно поставено в централен, но често отдалечен контролен шкаф. Недостатък: Разпределението на захранващи напрежения до 24 V на големи разстояния изисква високи токове, за да осигурят на товарите мощността, от която се нуждаят. Това води до големи загуби и изисква големи напречни сечения на проводниците.

Децентрализирано разпределяне на 24 волта, централизирано наблюдение на захранванията с IO-Link
IP67 захранванията на ifm, които могат да се монтират директно на място, позволяват децентрализирано захранване. Това означава, че големи разстояния могат да се реализират с по-високо напрежение, което изисква по-малки токове за същото количество мощност, което води до по-ниски загуби. Освен това IO-Link съвместимите локални 24 V захранвания позволяват компютърно подпомагано наблюдение, конфигуриране и диагностика. По този начин повреди, които трябва да бъдат отстранени, могат да бъдат решени бързо и от централно място. Това води до увеличен продуктивен живот; общата ефективност на системата се повишава.

Интелигентното захранване в подробности

Предимства на продукта

Какви са предимствата на интелигентното захранване?

Здрав IP65/IP67 корпус за монтаж без контролен шкаф
Здрав IP65/IP67 корпус осигурява защита срещу електрически и механични опасности. Освен това интегрираната защита от пренапрежение елиминира необходимостта от външна защита на веригата.
Конектори за захранване и изход в съответствие с индустриалните стандарти
Захранването на сензори и изпълнителни механизми чрез единичен кабел позволява отделно защитено разпределение на тока с по-малко загуби както за сензори (Us), така и за изпълнителни механизми (Ua), или просто две захранвания, които да бъдат разделени с помощта на T- сплитер.
Диагностика на захранването и показване на натоварването на устройството
12-сегментна светодиодна лентова графика показва текущото потребление на цялата система, както и текущото потребление на всеки канал като процент от защитата, конфигурирана за всяка отделна изходна верига.
Конфигурируемо напрежение и електронни прекъсвачи на веригата за всеки захранващ канал
За всяка изходна верига интегрираната изходна защита с предварителна аларма и диагностика на използването може да се конфигурира в реално време. Интегрираните прекъсвачи на веригата предпазват вашата система от претоварване и късо съединение, като всеки може да бъде конфигуриран отделно между 1 и 12 ампера.
Допускане на спад на напрежението
За да се гарантира осигуряването на достатъчно високо напрежение там, където е необходимо, съпротивлението на кабела може да се вземе предвид при конфигуриране на системата. Работното напрежение на системата може да бъде зададено в менюто за конфигурация на стойности между 24 и 28 V. Препоръчва се изчисляване на спада на напрежението за всяка инсталирана система.

Типични приложения

Роботика

Индустрията на роботиката разчита на независими системи за управление на място, които или работят без конкретен контролен шкаф, или с такъв, който предлага само ограничено пространство. Надеждните захранващи устройства, подходящи за промишлени приложения, гарантират, че роботизираните клетки работят с най-високо ниво на ефективност; освен това те елиминират или поне намаляват необходимостта от контролни шкафове; като цяло са подобрени теглото и отпечатъкът на системата за управление.
Гъвкавостта в конфигурацията на електронните прекъсвачи на веригата и товарите позволява устройствата да бъдат стандартизирани и спомага за намаляване на общите работни разходи.

Проследяване на продукта и логистика

Успехът на вътрешна логистика или система за логистично проследяване зависи от това колко лесна е нейната конфигурация и настройка. Тъй като необходимостта от контролни шкафове е елиминирана, системите за проследяване могат да бъдат инсталирани навсякъде в системата без необходимост от конвенционална инсталация.
Независимо дали обмисляме инсталирането на един единствен UHF четец за контрол на достъпа до затворени зони с мотокари, портални товарни решения за контрол на периметъра и проследяване на предмети за многократна употреба или проследяване на открито в селското стопанство или минното дело: Бързият и лесен монтаж е от решаващо значение, а дистанционната диагностика и управление са необходимост.

Поддръжка в реално време

Често сензорите за вибрации и температура се преоборудват към прости машини, за да помогнат за ранното откриване на щети. Тези сензори, както и компонентите, необходими за предаване на данните, не изискват контролен шкаф. Но откъде идва захранващото напрежение? Простият отговор на този въпрос се крие в се крие в захранващите устройства, които могат да се монтират директно на място.

Монтажни клетки

Монтажните клетки се използват за рентабилна автоматизация на рутинни задачи. Относно тези приложения, границите по отношение на размера и производителността непрекъснато се разширяват. Премахването на необходимостта от контролни шкафове спестява време тук, както по време на първоначалното оборудване, така и по време на експлоатационния живот на машината, както и спомага за значително увеличаване на производителността през целия експлоатационен живот на клетката.
Интегрираните електронни прекъсвачи на веригата позволяват обратна връзка за натоварването в реално време и бърза диагностика на неизправностите, което позволява на машината да заработи отново за нула време – и всичко това без контролен шкаф. Две отделни изходни вериги в един кабел правят практически независима работа и разделянето на сензори (Us) и изпълнителни механизми (Ua) е възможно с една единствена кабелна нишка.

Добавена стойност благодарение на IO-Link

  • Настройка на изходното напрежение
  • Предаване на настоящото входно и изходно напрежение
  • Предаване на текущия ток на канала
  • Настройка на изключващите токове
  • Предаване на причината за изключване и канала
  • Нулиране на задействания канал
  • Предаване на вътрешната температура
  • Брояч на работните часове

Насладете се на интелигентното интерактивно захранване