• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Сензори
  3. Динамични сензори за наклон с IO-Link

Динамични сензори за наклон с IO-Link

Смущенията в движението на машината се филтрират

Динамичният сензор за наклон JBC предлага иновативно решение за прецизно измерване на ъгъла, дори при смущения като потегляне или спиране на превозното средство, както и при вибрации и удари. Устройството отчита ускорение и въртене в три измерения, както и данни за температурата. Чрез филтриране на смущенията от движението, филтърът на Калман осигурява точни стойности на наклона дори в най-динамичните приложения.

Удобна за потребителя настройка на параметрите

Филтрираните данни се извеждат чрез IO-Link и – в зависимост от варианта – чрез две точки на превключване или два аналогови изхода. Освен това, всички сурови данни, включително температурата, могат да бъдат прочетени отделно. Основните настройки на сензора също се извършват чрез IO-Link. След инсталирането ъгълът може лесно да се настрои на нула с помощта на индуктивния бутон за калибриране, без да е необходим допълнителен софтуер.

Компактен дизайн, лесен монтаж

Лекият и компактен пластмасов корпус на сензора позволява лесен монтаж дори там, където пространството е ограничено. Въпреки малкия си размер, сензорът е достатъчно здрав, за да издържи на външни влияния. Закрепва се само с два винта, което опростява монтажа и осигурява стабилен монтаж без вибрации. Добре видим светодиод ясно показва текущото състояние на сензора.