• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Сензори
  3. Малки трансмитери за налягане с вградена DIN пробка за клапан

Малки трансмитери за налягане с вградена DIN пробка за клапан

Бърза и лесна смяна

Въпреки многобройните алтернативи, пробките за клапани все още се използват за свързване на сензори в много инсталации. Серията PT50 на ifm вече включва компактни сензори за налягане с вградена пробка за клапан. Това улеснява интегрирането на сензорите в съществуващите инсталации и използването на съществуващото окабеляване, което спестява време и пари.

Изпитана в практиката технология и висок клас на IP защита

Сензорите са оборудвани с устойчива тънкослойна измервателна клетка без уплътнителен пръстен в компактен дизайн с диаметър 19 mm. Степен на защита IP67 се постига при използване в комбинация с подходящ клапан (например E30447). За разлика от IP 65 сензорите с пробка за клапан, които са често срещани на пазара, експлоатационната надеждност е по-висока.