• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Сензори
  3. Ултразвуковият разходомер SU Puresonic Mobile

Ултразвуковият разходомер SU Puresonic Mobile

Осигуряване на качество на процеса за мобилни машини

Ултразвуковият разходомер SU Puresonic Mobile се характеризира с дизайн без дисплей и висока температурна устойчивост. Той е идеален за мобилни приложения и процеси с постоянни температури на средата до 120 °C. Примери за това са процесите за контрол на температурата, машините за торове в селскостопанската техника и бетонобъркачките. Сензорът надеждно определя обемния дебит на широка гама среди на водна основа, включително пестициди, гликолови смеси и масла.

Здрава измервателна тръба без структури

Измервателната тръба на SU Puresonic Mobile е изработена от неръждаема стомана и е без измервателни елементи, уплътнения и движещи се части. Това означава, че неизправностите, дължащи се на повреда, течове или запушвания, са изключени от самото начало, както и спадовете на налягането, свързани с конструкцията.

Продукти