- Нововъведения в продуктите
- Мобилна автоматизация
- Високоволтово CANopen реле за мобилни приложения
Високоволтово CANopen реле за мобилни приложения
Области на приложение
Релето ecomatRelay е иновативно високотоково CANopen реле с вграден H-мост, което е специално разработено за използване в мобилни машини. Това устройство може да се използва за управление на електрически товари като постояннотокови двигатели по прост и ефективен начин - и то само с две променливи: една за зададената стойност и една за посоката на въртене. H-мостовите изходи с PWM контрол позволяват текущо натоварване до 10 ампера и следователно предлагат максимална гъвкавост и производителност.
Универсални възможности за разширяване
Моделът ecomatRelay е идеален, ако липсват допълнителни входове/изходи или са необходими специални функции, като например високотокови изходи с PWM управление. Независимо дали става въпрос за аналогови или цифрови входове, H-мостове или PWM изходи - ecomatRelay покрива широк спектър от изисквания.
Лесно и ефективно управление
Благодарение на поддръжката на протокола CANopen, ecomatRelay предлага лесна интеграция в концепциите за управление. Променливите могат лесно да се картографират, така че настройката да се извърши бързо. Децентрализираното разширение позволява гъвкаво приспособяване към специфичните изисквания, независимо дали става въпрос за нови инсталации или за модернизация.
Здравина за мобилни приложения
Устройството впечатлява с изключително здрава конструкция и отговаря на изискванията за степен на защита IP67, което го прави напълно подходящо за използване в среда с високи изисквания. То е устойчиво на вибрации, сертифицирано е по E1 и поддържа 12- и 24-волтови бордови системи, което го прави идеално за мобилни приложения. Тези характеристики осигуряват надеждна работа дори при най-трудните условия.
ecomatRelay е идеалният избор за потребители, които търсят мощно и лесно за интегриране решение за внедряване на моторни приложения или специални изисквания за вход/изход в мобилни машини.